Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

Actuadores lineales para trabajo ligero

Las piezas compactas M Track son completamente independientes y están selladas para permitir su uso en pequeños espacios sin sacrificar potencia o capacidad. Las capacidades de longitud y de carga brindan soluciones para un diverso rango de aplicaciones de trabajo intermitente. De manera funcional, los actuadores M-Track se pueden reemplazar con facilidad por cilindros neumáticos o hidráulicos de tamaño similar en las aplicaciones de trabajo intermitente. El actuador ofrece un funcionamiento repetitivo y consistente para las aplicaciones aun en condiciones de trabajo difíciles, que incluyen temperaturas extremas, alta humedad o gran cantidad de polvo.

Descripción general

Características destacadas del actuador M-Track:

  • Un tornillo husillo Acme transporta hasta 165 lb (75 kg) de fuerza en una extensión mínima de 0.25 in (6.35 mm) por segundo.
  • La caja de aluminio-zinc aleado resiste la corrosión y lo protege de la suciedad, del polvo y de la humedad.
  • El M-Track 1 posee un rango de temperatura de funcionamiento de -26 C a +65 C (de -15 F a +150 F).
  • Están disponibles las carreras estándar de 2, 4, 6, 8, 10, 12 in (50, 100, 150, 200, 254, 300 mm) de largo.
  • El interruptor de límite interno apaga la unidad automáticamente al final de la carrera.
  • El potenciómetro opcional puede brindar información sobre la ubicación posicional.
  • El IP65 está disponible a pedido.
  • La vara no rota durante el funcionamiento; puede rotarse para el montaje.

 

 

Aplicaciones del actuador M-Track:

  • Ajustes del conducto de ventilación y de la válvula
  • Colocación de elevadores o niveladores de carga liviana
  • Operaciones de cierre y ajuste

 

 

  • Trabas de diferencial UTV
  • Desplazamiento de la transmisión

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top