Skip to content Skip to navigation
Warner General-Duty Linear Actuators

Actuadores lineales para trabajo general

Los actuadores eléctricos S-Track están diseñados para un mejor control y un funcionamiento más silencioso en las aplicaciones para trabajo general, incluidos los vehículos de recreación, de campo y para jardín, industriales y médicos. Están disponibles con control básico, que permite que la fuente de alimentación conmutada de 12 o 24 V CA apague el motor de manera automática cuando se alcanzan los límites internos, o con control ajustable que también tiene la capacidad de detención en hasta cuatro posiciones diferentes.

Los actuadores en línea I-Track son ideales para aplicaciones que necesitan cortes de energía para liberar la vara al modo de flotación. Esta unidad utiliza husillos de bolas y engranaje planetario para garantizar la durabilidad en un espacio compacto.

Descripción general

Características principales del actuador S-Track:

  • Los finales de carrera se establecen de fábrica según la carrera máxima permitida del actuador.
  • La corriente y la temperatura del motor se monitorean todo el tiempo, y el motor dejará de recibir electricidad cuando sea excesiva para proteger a los componentes de alguna falla.
  • Existen varias características de entrada y de salida estándar para monitorear el funcionamiento del actuador por medio del cable conector de 8 pines.
  • La salida de posición de 0 a 10 V CC sigue de manera lineal la posición del actuador y está disponible en diferentes voltajes y corrientes.
  • La salida de final de carrera indica cuándo el actuador alcanza las posiciones de mayor extensión y contracción..
  • Las salidas se establecen de fábrica y por separado como baja activa y alta activa, y son buenas hasta 1 A.
  • La función Live power está disponible para mantener todas estas señales de salida cuando se apaga el interruptor.
  • IP50 estándar o IP65 dinámico, IP 69K estático configurable.

Características principales del control ajustable S-Track:

  • Cuatro posiciones de parada ajustables en un sencillo teclado de membrana de cuatro botones.
  • El usuario puede ajustar las paradas de extensión y retracción utilizando el teclado de membrana. Estos valores se almacenarán en la memoria permanente EEPROM como registro del actuador.
  • Se pueden eliminar las posiciones de parada programadas en cualquier momento para restablecer los valores de fábrica.
  • La precisión de posicionamiento sin carga desde la configuración inicial de posición de parada se encuentra dentro de los 0.10 in. Esto mejorará con aplicaciones cargadas debido a que habrá menos impulso.
  • La repetición de alcanzar la misma posición de parada está siempre dentro de 0.010 in.

Aplicaciones del actuador S-Track:

  • Equipamiento de oficina para interiores
  • Médicas
  • Plataformas de elevación
  • Automatizadores de portones

 

 

Características principales del actuador I-Track:

  • Modelos disponibles en 12 V CC y 24 V CC.
  • Cargas de hasta 200 lb de propulsión.
  • El diseño en línea reduce el área de la base.
  • La liberación del embrague permite que la vara quede en modo de flotación con el embrague apagado. La alimentación eléctrica del embrague está separada de la del motor.
  • El embrague también actúa como una protección de sobrecarga.
  • Protección térmica para una mejor protección del motor.
  • Salida de potenciómetro opcional incrustado en la carrera.
  • Se pueden manejar con controladores de carga PWM (no incluidos) para alcanzar múltiples velocidades.
  • Se puede montar en el cuerpo mediante muñones (tornillos perno de hombro) o con abrazaderas tradicionales.
  • Los soportes finales de la vara son configurables..
  • Tuercas y husillos de bolas para mayor durabilidad.
  • Temperaturas de funcionamiento [de -40 C a 85 C (de -40 F a +185 F)]].
  • Vara de acero para mayor durabilidad.
  • Juntas impregnadas de nitrilo para un sellado superior.
  • Revestimiento en polvo negro para protección de niebla salina de 250 h.
  • Revestimiento con Nitrotec® en los componentes de acero para una protección de niebla salina de 250 h.
  • IP69K estático; IP66 dinámico. El fuelle de la vara permitirá sumersión del IP67 en procedimientos temporales.

Aplicaciones del actuador I-Track:

  • Controles del acelerador.
  • Elevadores de movilidad para vehículos que requieran manejo manual en situaciones de emergencia.
  • Controles del flujo hidráulico.
  • Operador de la puerta del camión.
  • Aplicaciones para levantamiento de escotillas.
  • Elevadores de vehículos para discapacitados .
  • Controles del motor.
  • Puerta de emergencia (bloqueo y desbloqueo mediante VDC).

Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top