Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson tomó la resistencia y confiabilidad del Electrak E050 y le agregó nuevas competencias para convertir al actuador lineal Electrak® Throttle en la solución ideal para los vehículos industriales que requieren un control de la aceleración.
El sistema simplificado de instalación, junto con una mayor seguridad y productividad de funcionamiento, un diseño para ahorrar espacio y una interfaz electromecánica, permite colocar los controles de velocidad del motor en posiciones ergonómicas. Reduzca el impacto ambiental del vehículo al utilizar opciones electrónicas integradas para controlar la velocidad del motor de forma automática en función del estado del vehículo a fin de aumentar la productividad y reducir el consumo de combustible, el ruido y las emisiones. La resistente carcasa de aluminio presenta un sellado IP69K/IP67 y está revestida con epoxy para ofrecer resistencia a la corrosión, lo que hace que no sea necesario realizarle tareas de mantenimiento al actuador lineal de aceleración.
¿Necesita algo más? El actuador lineal Electrak Throttle se puede personalizar en función de sus requisitos específicos de aplicación. Además, los ingenieros de Thomson están siempre disponibles para ayudarlo con el diseño de su aplicación.
Especificaciones | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
Tensión de entrada (V CC) | 12 | 24 | ||
Tolerancia de la tensión de entrada (V CC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
Longitud de carrera: mm (in) | 50,8 (2,0) | |||
Longitud en posición retraída: mm (in) | 184,7 (7,27) | |||
Carga estática máx. (Fx): N (lb) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
Carga dinámica máx. (Fx): N (lb) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
Velocidad sin carga: mm/s (in/s) | 96 (3,7) | 48 (1,9) | 96 (3,7) | 48 (1,9) |
Velocidad con carga nominal: mm/s (in/s) | 83 (3,3) | 37 (1,45) | 83 (3,3) | 37 (1,45) |
Consumo de corriente en carga máx. nominal (A) |
4 | 2 | ||
Consumo de corriente en calado/pico (A) |
12 | 6 | ||
Peso: kg (lb) | 1,11 (2,5) | |||
Recorrido máx. en movimiento: mm (in) | 1,5 (0,06) | |||
Límites de la temperatura de funcionamiento Unidades estándares: ºC (ºF) |
-40 to 85 (de -40 a 185) | |||
Límites de la temperatura de funcionamiento Unidades a altas temperaturas: ºC (ºF) |
-40 to 125 (de -40 a 257) | |||
Ciclo de trabajo de carga completa a 25 ºC | 50% | |||
Vida útil: (ciclos) | 500 000 | |||
Par de restricción: N•m (lb•in) | 0 (con restricción interna) | |||
Sección transversal de
la conexión del cable motor: mm² (AWG) |
0,8 (18) | |||
Longitud del cable motor: mm (in) | 165 (6,5) | |||
Clase de protección | IP67 / IP69K | |||
Certificaciones | CE, RoHS |
Actuador del acelerador Electrak | 631 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2016 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2018 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2675 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2530 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2493 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2487 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2670 KB | |
Actuador del acelerador Electrak | 2508 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 7067 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].