Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak PPA-M

Actuadores Electrak PPA-M

El actuador Electrak PPA-M está diseñado para funcionalidad de propósito múltiple sólida y versátil.  Con capacidad de flecha de entrada dual, estos actuadores se pueden adaptar fácilmente a los motores suministrados por el cliente y/u operación sincrónica con unidades PPA-M múltiples.   Capaces de soportar ambientes agresivos, estas unidades de husillo de bolas altamente eficientes se pueden operar manualmente y son esencialmente libres de mantenimiento.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Electrak PPA-M
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 915 mm (36 pulg.)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 6670 (1500)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 13350 (3000)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 8.0 (.33)
Par de Torsión de Entrada Máx.: Nm (lbf-pulg.) 9.0 (80)
Velocidad de Entrada Máx.: rpm 100
Tipo Husillo Bola
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)

Características de Electrak PPA-M

  • Flecha de entrada doble para montaje de motor y/o flecha intermedia
  • Operación sincrónica
  • Operación manual posible
  • Soporta ambientes muy agresivos
  • Freno de sostenimiento
  • Montaje de muñón a clavija
  • Libre de mantenimiento

Opciones de Electrak PPA-M

  • Fuelles de protección
back to top