Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak PPA-CA

Actuadores Electrak PPA-CA

Los Actuadores de Paquete de Desempeño Electrak PPA-CA son unidades fuertes, de servicio pesado capaces de operar en ciclos de servicio mayores.  Al incorporar un sistema de accionamiento de husillo de bolas altamente eficiente,estos actuadores están diseñados con una amplia selección de opciones y montaje de muñón estándar.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño PPA-AC
Voltajes de Entrada (VCA) 115 @ 1Φ (50/60)
230 @ 1Φ (50/60)
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 915 mm (36 pulg.)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 6670 (1500)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 13350 (3000)
Velocidad sin Carga Máx.:  mm/s (pulg./s) 16 (.63)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 15 (.60)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25 ºC (77 ºF) 30%
Tipo Husillo Bola
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección IP45
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak PPA-CA

  • Capacitor de motor integrado
  • Montaje de muñón a clavija
  • Embrague de sobrecarga para protección de mitad o final de la carrera
  • Interruptor térmico de restablecimiento automático para protección del motor
  • Freno de Sostenimiento
  • Cables volantes
  • Certificado CE

Opciones de Electrak PPA-CA

  • Sensores de posicionamiento de efecto Hall
  • Interruptores de límite de final de carrera
  • Retroalimentación de codificador
  • Retroalimentación de potenciómetro
  • Fuelles de protección
  • Anulación manual
  • Freno anti-inercia
  • Freno eléctrico
back to top