Skip to content Skip to navigation
Actuador lineal Electrak<sup>®</sup> HD

Actuador lineal Electrak® HD

Electrak HD: la próxima generación de actuadores lineales para tareas pesadas. Ofrecen controles flexibles integrados, rendimiento superior y protección ambiental sin precedentes. El Electrak HD es una nueva plataforma de actuadores lineales eléctricos con electrónica integrada que elimina la necesidad de contar con controles independientes. El mayor nivel de potencia abre paso a la conversión eléctrica para una nueva y más amplia gama de aplicaciones hidráulicas. Además, cumple con las pruebas más exigentes de aceptación ambiental de componentes de fabricantes de equipos originales (OEM), como IP69K.

Ver Webinar: Presentación de la nueva Electrak HD >

Ver video: Actuadores inteligentes Thomson: Diseño de máquinas inteligentes con herramientas inteligentes.

Descripción general

¡Permita que Thomson lo ayude a elegir!

Especificaciones de Electrak HD:

Especificaciones de rendimiento HDxx-B017 HDxx-B026 HDxx-B045 HDxx-B068 HDxx-B100 HDxx-B160
Voltaje de entrada
(VDC)
12VDC
(tolerancia: 9-16)
24VDC
(tolerancia: 18-32)
12VDC
(tolerancia: 9-16)
24VDC
(tolerancia: 18-32)
12VDC
(tolerancia: 9-16)
24VDC
(tolerancia: 18-32)
12VDC
(tolerancia: 9-16)
24VDC
(tolerancia: 18-32)
12VDC
(tolerancia: 9-16)
24VDC
(tolerancia: 18-32)
12VDC
(tolerancia: 9-16)
24VDC
(tolerancia: 18-32)
Extensión mínima/máxima de la carrera: mm 100 / 1000 @
50 incrementos de orden
100 / 1000 @
50 incrementos de orden
100 / 1000 @
50 incrementos de orden
100 / 1000 @
50 incrementos de orden
100 / 1000 @
50 incrementos de orden
100 / 500 @
50 incrementos de orden
Carga dinámica máxima:
N (lb)
1700 2600 4500 6800 10000 16000
Carga estática máxima:
kN (lb)
18 18 18 18 18 18
Velocidad máxima sin carga: mm/seg 71 40 24 18 11 7
Velocidad máxima con carga completa: mm/seg 58 32 19 14 9 5
Consumo de corriente @
sin carga/carga máxima
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1.5 / 10
@12V - 3 / 18
@24V - 1.5 / 9
@12V - 3 / 20
@24V - 1.5 / 10
Carga total del ciclo de trabajo @ 25 ºC (77 ºF) 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Tipo de tornillo/tuerca Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga Tuerca esférica/tuerca esférica de bloqueo de carga
Temperatura de funcionamiento: ºC -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70 -40 a +70
Clase de protección: estática/dinámica IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66 IP67, IP69K / IP66
Torsión de restricción:
Nm
0 0 0 0 0 0
Huelgo axial (máx):
mm
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Resistencia a la pulverización de sal (horas) 500 500 500 500 500 500
Peso del actuador
(kg)
6.5 @ 100 mm
11.0 @ 1000 mm
6.5 @ 100 mm
12.2 @ 1000 mm
6.5 @ 100 mm
12.2 @ 1000 mm
6.5 @ 100 mm
12.2 @ 1000 mm
6.7 @ 100 mm
12.4 @ 1000 mm
7 @ 100 mm
9.4 @ 500 mm

Aspectos destacados de las características de Electrak HD:

  • Bus SAE J1939 incorporado
  • Protección de sobrecarga
  • Calibración electrónica del punto de disparo
  • Final de la carrera, voltaje, monitoreo de corriente
  • Actuación estándar antirrotación
  • Entrada integrada del control manual
  • Certificaciones CE, RoHS, REACH (UE)
  • Electrónica integrada
  • Freno dinámico/de suspensión
  • Control de temperatura
  • Compensación de temperatura
  • Cables aéreos
  • Opciones de abrazaderas delanteras/traseras

Aspectos destacados de las opciones de Electrak HD:

  • EXX: Sistema de monitoreo (EMS) únicamente
  • ELX: EXX+Salida de indicación del final de la carrera
  • EXP: EXX+Salida de la posición analógica
  • EXD: EXX+Salida de la posición digital
  • ELP: ELX+Salida de la posición analógica
  • ELD: ELX+Salida de la posición digital
  • LPS: EXX +  LXX + interruptores de limitación programables + seguidor de señal
  • LXX: EXX+Interruptores de señal de bajo nivel
  • LLX: EXX+LXX+Salida de final de la carrera
  • LXP: EXX+LXX+Salida de la posición analógica
  • CNO: Control del bus Can SAE J1939 y control de velocidad de lazo abierto
  • COO: Control del bus Can CANOpen y control de velocidad de lazo abierto
  • SYN: LXX+Opción de sincronización

Aplicaciones Electrak HD:

  • Mantenimiento/reparación de usuario único
  • Rápido - Colocación
  • Vehículos utilitarios
  • Equipos para trabajos en la ruta
  • Equipos para la construcción en el sitio
  • Equipos ferroviarios
  • Sistemas de logística
  • Vehículos de emergencia
  • Vehículos de rescate
  • Conmutadores

Buscar número de pieza de Electrak HD
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top