Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak FA14

Actuadores Electrak FA14

El actuador Electrak FA14 está diseñado para condiciones sólidas y resistentes.  Al incorporar un sistema de montaje de brida con accionamiento ya sea de bolas o acme, nuestros clientes pueden conectar fácilmente el motor de su elección.  Estos actuadores son capaces de soportar condiciones agresivas y son esencialmente libres de mantenimiento. 

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Tornillo con
rosca Acme
Husillo de Bolas
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 600 mm (24 pulg.)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 2250 (500) 6800 (1530)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidad con Carga Completa Máx.: 
mm/s (pulg./s)
32 (1.25) 37 (1.46)
Par de Torsión de Entrada Máx.: Nm (lbf-in) 1.8 (16)
Velocidad de Entrada Máx.: rpm 3000
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)

Características de Electrak FA14

  • Ranuras en T para montaje de sensor
  • Montaje de brida para motor suministrado por el cliente
  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Tubo de cubierta de aluminio libre de corrosión
  • Montaje en clavija, Muñón posible
  • Embrague de sobrecarga para protección de mitad y final de carrera
  • Freno de sostenimiento en modelos de husillo de bolas
  • Bloqueo automático en modelos de tornillo con rosca acme
  • Certificación CE

Opciones de Electrak FA14

  • Anulación manual
  • Posiciones alternas de adaptador
  • Color personalizado
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top