Actuadores lineales Electrak® GX
Los actuadores Electrak GX utilizan un robusto conjunto de husillo para aplicaciones que requieren una capacidad de carga de hasta 2000 lbf (9 kN), mientras que un freno de muelle enrollado de retención o una tuerca acme de freno antiretroceso (según la clasificación de carga seleccionada) mantienen las cargas en su lugar cuando el actuador no está en uso. El Electrak GX prioriza la personalización, ya que cuenta con numerosas opciones estandarizadas para el montaje del extremo y ofrece diversas longitudes de carrera para adaptarse a su aplicación.