Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak 5

Actuadores Electrak 5

El actuador Electrak 5 está diseñado para aplicaciones de servicio intermitente. Consistentes en un sistema de accionamiento de husillo de rodamiento de bolas altamente eficiente acoplado a través de un tren de engranes a un motor CA, estos actuadores presentan una construcción de calidad sólida, fuerte, y confiable con tubo de extensión de acero inoxidable y embrague para proteger la unidad libre de mantenimiento contra sobrecarga. 

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Tornillo con rosca Acme Husillo de Bolas
Voltajes de Entrada: VCA (Hz) 115 @ 1Φ (60)
230 @ 1Φ (50/60)
400 @ 3Φ (50)
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 610 (24.0)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga Estática Máx.:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidad sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) 48 (1.9) 61 (2.4)
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) 38 (1.5) 37 (1.45)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25ºC (77ºF) 25% (45s máx. a tiempo)
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección: Estándar (opcional) IP55
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak 5

  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Embrague de sobrecarga para protección de mitad y final de la carrera
  • Motor de servicio pesado con interruptor térmico
  • Freno anti-inercia para posicionamiento repetible
  • Certificación:  UL, CSA, CE (opción regional)
  • Diseño de tornillo con rosca acme de bloqueo automático
  • Montaje en clavija

Opciones de Electrak 5

  • Freno anti-inercia de tornillo con rosca Acme
  • Potenciómetro
  • Anulación manual
  • Interruptores de límite

Find a Part

Force, Maximum Dynamic

Stroke Length

Integrated Motor Controller

Position Feedback

Input Voltage

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

back to top