Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak 1 (SP)

Actuadores Electrak 1 (SP)

El actuador Electrak 1 está completamente auto-contenido y sellado para uso en interiores y exteriores.  De manera funcional, estos modelos son fácilmente intercambiables con cilindros hidráulicos o neumáticos de tamaño comparable.  Usados en aplicaciones de servicio intermitente los actuadores Electrak 1 proveen un desempeño consistente y repetible en la mayoría de las condiciones de operación más rigorosas incluyendo temperaturas y humedad extremas.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Electrak 1  Electrak 1SP
Voltajes de Entrada (VCD) 12, 24, 36
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 150 (6.0)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbf) 340 (75)
Carga Estática Máx.:  N (lbf) 1300 (300)
Velocidad sin Carga Máx.:  mm/s (pulg./s) 75 (3.0)
Velocidad con Carga Completa Máx.:  mm/s (pulg./s) 52 (2.1)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo Husillo Acme
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 to +150)
Protección de Final de Carrera Interruptores de límite Sin
Retroalimentación de potenciómetro ninguno 10KΩ
Clase de Protección IP65
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada

Características de Electrak 1 (SP)

  • Alojamiento de aluminio/zinc resistente a la corrosión
  • Sistema de accionamiento de tornillo con rosca acme de bloqueo automático
  • Protección de motor de interruptor térmico de restablecimiento automático
  • Avances o conectores volantes
  • Certificado CE (en base a la región)
  • Restricción Interna
  • Montaje en clavija
  • Libre de mantenimiento

Buscar número de pieza de Electrak 1
MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top