Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El Electrak E050 es un actuador compacto, silencioso, y de bajo costo de CD adecuado para varios mercados y aplicaciones. Este actuador empacado principal tiene una longitud de retracción muy corta para aplicaciones en las que el espacio es escaso y los requerimientos de mantenimiento son mínimos. Ideal para ambientes tranquilos tales como aplicaciones médicas o en oficinas.
Especificaciones de Desempeño | Versión Estándar | Versión Q |
---|---|---|
Voltajes de Entrada (VCD) | 12, 24, 36 | 24 |
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) | 200 (8.0) | |
Carga Dinámica Máx.: N (lbf) | 510 (112) | |
Carga Estática Máx.: N (lbf) | 1020 (224) | |
Velocidad Sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) | 48 (1.9) | 38 (1.5) |
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) | 37 (1.45) | 30 (1.2) |
Ciclo de servicio con carga completa @ 20 ºC (70 ºF) | 25% | |
Tipo Husillo | Sinfín | |
Temperatura de operación: ºC | -30 a +80 | |
Clase de Protección | IP56 | IP51 |
Controles Compatibles | Varía por modelo Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Linear Actuators | 7067 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
Electrak E050-Q050 Installation Manual | 81 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].