Skip to content Skip to navigation
Interruptores DPDT

Interruptores DPDT

La mayoría de los actuadores Thomson requiere por lo menos el uso de un interruptor remoto de doble polo, doble tiro.  Para ayudar mejor a nuestros clientes, proveemos dos versiones de interruptor DPDT (con o sin encerramiento) para trabajar directamente con nuestras unidades de actuador.  Se incluyen una etiqueta del diagrama de cableado y una posición central de "Apagado".  

Especificaciones:
  • Voltaje Máx.: 270 VCA
  • Corriente Máx.: 15 A
  • Número de parte (sin encerramiento): 830-8004-016
  • Número de parte (con encerramiento): 6932-101-054
  • Clase de Protección: NEMA 1 (versión de encerramiento)

Nota: No todas las unidades de control están disponibles para cada modelo de actuador.

back to top