Skip to content Skip to navigation
Controles MCS

Controles MCS

Para quienes necesitan más que un control de botón, ,  Thomson ofrece una línea completa de unidades de control de actuador MCS.  Para control desde sencillo a complejo, estas unidades ofrecen una variedad de características con salidas de voltaje CD y CA. 

Descripción general

MCS Especificaciones:

Especificaciones MCS-2041 MCS-2051
Voltaje de Salida 115VCA, 1Φ 115VCA, 1Φ
Corriente de Salida 15 8.0
Salida de señal análoga - 4 - 20 mA
Salida de corriente auxiliar - -
Actuadores Compatibles Electrak 5 Electrak 205

Características de Control MCS-2041

  • Interruptor oscilador de tablero delantero de extensión/retracción
  • Capacitor interno pre-cableado
  • Protección de fusible por sobrecarga de actuador
  • Fácil conexión de cinta terminal
  • Freno anti-inercia y control de interruptor de actuador

Características de Control MCS-2051

  • Puente de modo RUN interno para inversión automática al contacto del interruptor limitador de final de carrera
  • Entradas de interruptor de extensión/retracción
  • Fácil conexión de cinta terminal
  • Frenado dinámico
  • Extensión/Retracción, JOG, RUN, y control remoto
  • Interruptores de membrana con indicadores LED
  • Botón STOP/OFF de emergencia
  • Pantalla LCD para posición de tubo de extensión
back to top