Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El actuador Electrak 5 está diseñado para aplicaciones de servicio intermitente. Consistentes en un sistema de accionamiento de husillo de rodamiento de bolas altamente eficiente acoplado a través de un tren de engranes a un motor CA, estos actuadores presentan una construcción de calidad sólida, fuerte, y confiable con tubo de extensión de acero inoxidable y embrague para proteger la unidad libre de mantenimiento contra sobrecarga.
Especificaciones de Desempeño | Tornillo con rosca Acme | Husillo de Bolas |
---|---|---|
Voltajes de Entrada: VCA (Hz) | 115 @ 1Φ (60) 230 @ 1Φ (50/60) 400 @ 3Φ (50) |
|
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) | 610 (24.0) | |
Carga Dinámica Máx.: N (lbs) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Carga Estática Máx.: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Velocidad sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) | 48 (1.9) | 61 (2.4) |
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) | 38 (1.5) | 37 (1.45) |
Ciclo de servicio con carga completa @ 25ºC (77ºF) | 25% (45s máx. a tiempo) | |
Temperatura de operación: ºC (ºF) | -25 a +65 (-15 a +150) | |
Clase de Protección: Estándar (opcional) | IP55 | |
Controles Compatibles | Varía por modelo Use nuestro Selector de Producto para la selección adecuada |
Linear Actuators | 7067 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB | |
Linear Actuators | 3264 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].