Skip to content Skip to navigation
Actuadores Electrak 10

Actuadores Electrak 10

Los actuadores Electrak 10 incorporan un sistema de accionamiento de husillo para aplicaciones que requieren una capacidad de carga máxima. Un freno de accionamiento antiholgura diseñado especialmente mantiene las cargas de tensión y compresión cuando el actuador no está en uso. Este freno de sostenimiento se activa automáticamente cuando se apaga el actuador y continuará manteniendo la carga en la posición sin consumo de energía hasta que arranque el actuador.

Descripción general

Especificaciones:

Especificaciones de Desempeño Tornillo con rosca Acme Husillo de Bolas
Voltajes de Entrada: VCD 12, 24, 36
Longitud de Carrera Máx.: mm (pulg.) 610 (24.0)
Carga Dinámica Máx.:  N (lbs) 2250 (500) 6800 (1500)
Carga Estática Máx.:  N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050)
Velocidad sin Carga Máx.: mm/s (pulg./s) 54 (2.1) 61 (2.4)
Velocidad con Carga Completa Máx.: mm/s (pulg./s) 32 (1.26) 37 (1.4)
Ciclo de servicio con carga completa @ 25ºC (77ºF) 25%
Temperatura de operación:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Clase de Protección: Estándar (opcional) IP65
Controles Compatibles Varía por modelo
Use nuestro Selector de producto para la selección adecuada

Características de Electrak 10

  • Tubo de extensión de acero inoxidable
  • Protección de embrague de sobrecarga para la mitad o final de la carrera
  • Interruptor térmico de restablecimiento automático para protección del motor 
  • Freno de retención de carga con activación automática
  • Engranaje recto resistente
  • Lubricación de engrane permanente
  • Diseño de tornillo con rosca acme de bloque automático
  • Sello de protección
  • Montaje en clavija

Opciones de Electrak 10

  • Potenciómetro
  • Anulación manual
  • Interruptores de límite
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top