Skip to content Skip to navigation
Actuadores lineales de precisión Thomson serie T

Actuadores lineales de precisión Thomson serie T

El diseño probado de los actuadores lineales de precisión de la serie T se utiliza en miles de aplicaciones por todo el mundo. Los husillos de bolas con cilindrado de precisión ofrecen un movimiento suave, un posicionamiento preciso y un funcionamiento silencioso, mientras que los bujes de la guía de deslizamiento y el robusto diseño exterior permiten su uso en las aplicaciones más exigentes. La serie T combina durabilidad, rendimiento y facilidad de uso con una gran variedad de opciones y accesorios de fábrica. Independientemente del entorno o los requisitos, podemos personalizar nuestros modelos estándar para adaptarlos a cualquier aplicación.

Descripción general

Especificaciones de la serie T

ESPECIFICACIONES T60 T90 T130
Tamaño del perfil (ancho x alto) (mm [pulgadas]) 75 x 60 (2,95 x 2,36) 90 x 92 (3,54 x 3,62) 130 x 130 (5,12 x 5,12)
Longitud máx. de carrera (mm [pulgadas]) 1500 (59.06) 1500 (59.06) 2000 (78.74)
Velocidad máxima (m/s [pulgadas/s]) 2.5 (98.4) 2.0 (78.7) 2.0 (78.7)
Carga dinámica máxima (N [libras]) 10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

Ventajas y características de la serie T

  • Tubo protector de aluminio anodizado extruido
  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Tubo extensor de acero cromado duro
  • Se puede instalar en todas las direcciones
  • Accionamiento del husillo de bolas
  • Guías de deslizamiento
  • Carga de hasta 60.000 N
  • Clase de protección IP65
  • Versiones resistentes a equipos de lavado
  • Accesorios de montaje según el cilindro hidráulico estándar disponible
Buscar un producto

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

New Tab

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top