Los actuadores lineales de precisión son ideales para el posicionamiento de cargas que tienen guía y soporte externo o que son pivotantes. Estos actuadores lineales también pueden funcionar muy bien donde hay una alta concentración de contaminantes en el aire. Otro uso excelente es en reemplazo de cilindros hidráulicos o neumáticos donde los actuadores lineales de precisión eléctricos aportan muchos beneficios en comparación con las tecnologías tradicionales.
Los actuadores lineales de precisión pueden utilizarse satisfactoriamente en aplicaciones de manipulación, mecanización, medicina y muchas otras. La vasta gama de opciones hace que resulte sumamente sencillo encontrar el actuador lineal de precisión perfecto para la mayoría de las aplicaciones. Las plantas químicas, las plantas pasteras, las operaciones de soldadura y las aplicaciones a la intemperie también son adecuadas para los actuadores lineales de precisión. Con protección IP65, un diseño robusto y componentes de alta calidad, son ideales para casi cualquier ubicación. El sello distintivo de toda la variedad de actuadores lineales de precisión es la capacidad de trabajar con esfuerzo, seguridad, limpieza y exactitud, día tras día, bajo las condiciones más difíciles con prácticamente cero mantenimiento.
Mientras que los actuadores lineales de precisión cuentan con muchas de las mismas características que popularizaron a los cilindros hidráulicos y neumáticos, los actuadores lineales de precisión eléctricos cuentan con la ventaja de una transmisión de energía más limpia, más simple y más eficiente. Los actuadores lineales de precisión eléctricos, además, son mucho más fáciles de integrar con controles programables modernos, tienen mayor exactitud y son menos ruidosos.
Todos los actuadores lineales de precisión Thomson están diseñados para requerir un mínimo de mantenimiento. Ninguna de sus partes necesita ser reemplazada por desgaste. Además, es la única en las aplicaciones más exigentes donde es necesario lubricar con regularidad.
Por otro lado, nadie construye más actuadores lineales de precisión personalizados que Thomson. ¿Necesita una carrera especial, una escuadra de montaje exclusiva o alguna otra adaptación del producto estándar? Comuníquese con nosotros y gustosamente lo ayudaremos a encontrar la solución perfecta para su aplicación.
Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.
The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.
Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.