MLN14A13-250125S16000N-B1B4-XXX

MLN14A13-250125S16000N-B1B4-XXX
Tuerca giratoria

Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 1.350 Amp Ø0.250 in x 0.125 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, B1 front end machining, B4 back end machining

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
Longitud del husillo de rosca:

Mín.: 1.34 in  Máx.: 16.0 in  

Configurar encoder

  • Un motor paso a paso híbrido y un husillo de rosca de precisión en un cerramiento compacto.
  • Mayor densidad de par que la competencia.
  • Eficiencia mejorada.
  • Menos ruido.

Dimensiones

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
DF 2,50 mm (0,10 in) h7
L1F 2,50 mm (0,10 in)
DR 6,00 mm (0,24 in)
L1R 6,00 mm (0,24 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tamaño del marco del motor NEMA 14
Tamaño de pila del motor Single
Longitud del cuerpo del motor 34 mm / 1,34 in
Calificación de corriente del motor 1,35 amps
Corriente de accionamiento recomendada 1,83 amps
Tipo de conector Conductores libres AWG n.º 26
Par de retención 0,16 N·m / 23,22 ozf·in
Ángulo de paso 1,8°
Voltaje por fase 1,71 V
Resistencia 1,27 Ω
Inductancia 1.79 mH
Consumo de energía 2.31 W
Inercia del rotor 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Fuerza dieléctrica 500 VAC por 1 minuto
Resistencia al aislamiento 100 Mohm @ 500 VDC
Aislamiento del cableado magnético Clase B 266 F
Peso del motor 0,19 kg / 0,41 lbs
Precarga axial 133,45 N / 30,00 lbf
Número de pieza del husillo de avance SRA2-2516
Diámetro del husillo de avance 6,35 mm / 0,250 in
Recorrido lineal por revolución 3,18 mm / 0,125 in
Recorrido por paso lineal 0,0160 mm / 0,00063 in
Dirección de la rosca RH
Longitud de la carrera 406,40 mm / 16,00 in
Grado de precisión Estándar
Precisión de avance 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material del husillo de avance Acero inoxidable de serie 300
Revestimiento del husillo de rosca No Coating
Mecanizado del extremo delantero B1 = Ø 2.50 mm x 2.50 mm journal
Mecanizado de extremos traseros B4 = Ø 6.00 mm x 6.00 mm journal
Temperatura ambiente máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mín. -20 °C / -4 °F
Temperatura de almacenamiento máx. 50 °C / 122 °F
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima a 12v 86,7 N / 19,5 lbf
Carga dinámica máxima a 24v 88,5 N / 19,9 lbf
Carga dinámica máxima a 40v 89,4 N / 20,1 lbf
Carga dinámica a velocidad máxima de 12v 57,8 N / 13,0 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 24v 74,7 N / 16,8 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Carga dinámica a velocidad máxima de 40v 79,6 N / 17,9 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Carga axial máx. recomendada 222 N / 50 lbf
Temperatura máxima de la carcasa 80 °C / 176 °F
Temperatura de funcionamiento máx. 52 °C / 125 F
Temperatura de funcionamiento mín. -9 °C / 15 F

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: