HD24B017-0400ELD1EESD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak HD, 24 Vdc, Carga dinámica: husillo de bolas, 1.7 kN (382 lbs), Máx. longitud de carrera: 400 mm, Control: ELX + salida de posición digitalCables de 0.3 m de largo con conductores libres
- Electrak® HD – Actuador lineal de rendimiento superior de alta potencia y carrera más extensa con controles integrados. Disponible con bus CAN J1939/CANOpen opcional y protección ambiental inigualable
- Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak HD puede soportar los entornos más hostiles.