430LN15L3 - Producto obsoleto

Producto 430LN15L3 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Discontinued, see standard lubrication fittings 430LN15L5, 430LN45L7, or 430LN55L8

430LN15L3
430LN15L3

400 SERIES GREASE FITTING, M4x0.7x3.5L, STRAIGHT


  • Additional Lube Fittings

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[TH]M4x0.7x3.5 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyAccesorio 
Tamaño de riel (nominal)15 mm
Weight0.1 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?