Principio de funcionamiento:
La barra de herramientas Motioneering de Thomson proporciona fácil acceso a las utilidades de ingeniería comúnmente necesarias para los profesionales de diseño de máquinas y movimiento. El funcionamiento es simple para el usuario que debe convertir un número de un conjunto de unidades a otro, calcular la inercia de una figura común, determinar la densidad de un material en una unidad específica o buscar una función de cálculo o de trigonometría común (ver las funciones a continuación). Un solo clic en la utilidad correspondiente en la barra de tareas de Motioneering brinda acceso a estas funciones de conversión. Una vez que se abra la aplicación de la barra de herramientas de Motioneering, la aplicación permanecerá activa y disponible a través de SysTray. Si cierra la barra de herramientas de Motioneering, se ocultará la barra de herramientas pero no cerrará la aplicación. Para volver a visualizar la barra de herramientas de Motioneering, haga clic en el ícono en SysTray.