Skip to content Skip to navigation

¿Cuál es el rango de temperatura normal de funcionamiento de los husillos de cojinetes de bolas?

El rango normal de temperatura de funcionamiento es de −65 °F a 300 °F con la lubricación adecuada. El uso de un husillo de bolas fuera de este rango puede hacer que se vuelva quebradizo, se deforme o que sufra un recocido.

back to top