Skip to content Skip to navigation

¿Cómo afecta el ciclo de trabajo al actuador?

El ciclo de trabajo es una función del tiempo de funcionamiento del motor del actuador. Seguir las pautas del ciclo de trabajo del actuador ayuda a garantizar que no se sobrecaliente el motor y se dañen los componentes del actuador. Puede calcular el ciclo de trabajo del actuador de la siguiente manera:

     Ciclo de trabajo (%) = (tiempo de funcionamiento del actuador) / (tiempo de funcionamiento + tiempo de inactividad del actuador)

Por lo tanto, si el actuador funciona durante 15 s y luego se detiene durante 45 s en un ciclo de 1 minuto, el ciclo de trabajo es el siguiente:

     Ciclo de trabajo = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25 o 25 %

Los ciclos de trabajo varían según el actuador. Puede encontrar las clasificaciones en el catálogo de actuadores lineales de Thomson. Algunas clasificaciones del ciclo de trabajo también varían en función de la carga del actuador. Esto es especialmente cierto en el caso de los actuadores de CC. Cuando la carga sea un factor, se incluirá un cuadro en el catálogo para su referencia. Existen otros factores que podrían influir en el ciclo de trabajo del actuador, como la temperatura ambiente, las características de la carga, la antigüedad, etc. Sin embargo, las pautas incluidas aquí y en el catálogo constituyen una buena referencia general. Si tiene más preguntas sobre el ciclo de trabajo, comuníquese con el equipo de soporte técnico de Thomson.

VIDEO: Defining Duty Cycle for a Linear Actuator

A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4
back to top