Proporcionando ensambles personalizados y COTS para el mercado de armas inteligentes
A principios de 1990, la Fuerza Aérea y la Marina identificaron la necesidad de desarrollar un juego de bajo costo, de control autónomo, contra clima adverso para las bombas MK-83, MK-84, y BLU-109. Se configurarían grandes inventarios (más de 80,000) con los juegos y accesorios de guía JDAM. Esto esencialmente permite que las bombas de "caída libre" se conviertan en municiones inteligentes. El programa JDAM fue un programa piloto de acuerdo con el Acto de Racionalización de Adquisición Federal, que autorizó la liberación de varios requerimientos de regulación DoD, para lograr costos menores. JDAM es una de las piezas clave de la estrategia bélica de golpes de precisión del Departamento de Defensa.
Solución Thomson
El ensamble de husillo de bolas JDAM cumple o excede todos los requerimientos técnicos; el JDMA en sí cumple o excede todos los requerimientos operativos de precisión. Como parte de este programa extremadamente exitoso y necesario, Thomson ha entregado más de 8,000 ensambles mecánicos hasta finales del año 2009 (2 por juego).
Thomson está posicionado de manera única para cumplir las demandas de bajo coste de estos y otros sistemas de armas para cumplir las metas de diseño y sustentabilidad.