Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Hochgeschwindigkeits-Linearsysteme Bauart WH


Entdecken Sie die Vorteile der Thomson WH SpeedLine Gleitführungen mit Rollenführungssystem. Diese Einheiten sind ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, können in alle Richtungen und als Mehrachsenkonfigurationen eingebaut werden. Sie sind in Profilgrößen von 50 bis 120 mm und mit Hublängen von bis zu 11 Metern bei einer Geschwindigkeit von 10 m/s erhältlich.

Zum Seitenanfang