Skip to content Skip to navigation

2021-10-28 | 新品| 占空比高达100%能够持续工作的长寿命电动推杆LL

立足市场,满足客户需求,我们又出新产品LL系列电动推杆,寓意Long life长寿命,寿命可达600KM,非满载情况下占空比可达100%,满载也能够到达35%。

LL长寿命电动推杆" title="LL长寿命电动推杆

 

 

占空比:是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例

 

随着工业4.0的发展,电动推杆取代液压和气动是一种趋势,THOMSON以往的推杆的占空比为25%,此次研发新产品就是弥补以往推杆和液压气动之间的空白,既能实现长寿命又能够实现高占空比,持续工作,相比液压,又无需维护。

 

LL继承了THOMSON的Smart actuator系列推杆在恶劣工况环境下的特性:

 

1.耐高低温

LL可在-45℃到85℃之间工作,不会像液压油缸那样低温凝固,导致工作效率降低

耐高低温电动推杆耐高低温电动推杆

 

2.高防护等级

 静态IP69K和动态IP66的防护等级,广泛应用在室外潮湿或者雨水环境。

防水等级高电动推杆

防水等级高电动推杆

 

3.防尘,耐腐蚀,通过300小时紫外线照射

LL的防尘功能可以用在矿山机械或者高粉尘环境的自动化生产车间,与此同时通过500小时的耐盐雾测试,适用于港口机械,300小时的紫外线照射测试让LL无惧风吹日晒雨淋的恶劣天气。

耐腐蚀电动推杆

耐腐蚀电动推杆

4符合铁路安全标准

 最重要的是LL符合铁路安全标准EN 50155 /EN 60077/ EN 45545

应用在轨道交通电动推杆

应用在轨道交通电动推杆

 

广泛应用在铁路的受电弓、 开关门、升降机、工作台和重力式料斗舱门等

LL长寿命电动推杆的静态最大负载为1.8吨,具备手动功能,行程最长500MM 。

更多的参数还请点击“阅读原文”下载产品资料。

 

back to top