springe zum Inhalt springe zur Navigation

Was ist die maximale/minimale Lineargeschwindigkeit eines Industrie-Aktuators?

Das Geschwindigkeitsvermögen unserer Industrie-Aktuatoren hängt vom jeweiligen Modell ab. Unser Katalog enthält Datenblätter für jeden Aktuator, einschließlich der Last/Geschwindigkeits-Diagramme. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich die Geschwindigkeit eines Aktuators bei einer gegebenen Last durch Senken der Eingangsspannung reduzieren. Wird die Spannung jedoch zu stark abgesenkt, begrenzt dies die Stromstärke, sodass der Aktuator abschaltet. Die meisten unserer Industrie-Aktuatoren arbeiten innerhalb von +/- 10 % ihrer Eingangs-Nennspannung.

zum Seitenanfang