Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Was bedeutet Fahrzeug-Elektrifizierung?

Dieser Begriff ist nicht synonym zur Elektromobilität zu verstehen, bei der es um elektrisch angetriebene Fahrzeuge geht. Von Fahrzeug-Elektrifizierung sprechen wir, wenn z.B. ein elektromechanischer Aktuator eine Funktion am Fahrzeug betätigt oder steuert. Das reicht vom Positionieren einer Drosselklappe, dem Schalten zwischen den Gängen, dem Nachspannen eines Riemens, bis zum Betätigen/Ersatz eines Hebels, Lenken des Fahrzeugs sowie dem Öffnen oder Schließen einer Tür, Abdeckung oder Lüftungsklappe.  Thomson ist seit jeher einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Fahrzeug-Elektrifizierung und fertigt seit 1967 Produkte, die in Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

Zum Seitenanfang