Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Was ist der Unterschied zwischen Gewindeteilung und Gewindesteigung?

difference between screw pitch and lead

Gewindeteilung bezeichnet den Abstand zwischen den Gewindekerben und wird üblicherweise bei Zollgrößen in der Form „Gang pro Zoll“ angegeben.

Die Gewindesteigung ist der lineare Weg, den die Mutter bei einer Spindelumdrehung zurücklegt. Mit dieser Angabe werden Kugelgewindetriebe üblicherweise spezifiziert. Bei eingängigen Spindeln sind Steigung und Teilung identisch. Bei mehrgängigen Spindeln ergibt sich die Steigung aus der Teilung dividiert durch die Anzahl der Gänge.

Zum Seitenanfang