Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die T-Serie ist eine leichte, flexible und fluchtungstolerante Alternative zu den Stahl-Profilschienen. Dieses hochwertige Produkt wird aus einer Aluminiumlegierung aus dem Flugzeugbau gefertigt, während die Lagerplatten und Kugellaufbahnen aus gehärtetem Stahl bestehen – eine ideale Wahl für Anwendungen, die eine reduzierte Masseträgheit erfordern.

Für Anwendungen, bei denen das Gewicht oder die Trägheit der Baugruppe problematisch sein können.

T-Serie – Eigenschaften:
  • X-Anordnung der Kugellaufbahnen
  • Aluminiumschiene und -schlitten mit eingelassenen Kugellaufbahnen aus gehärtetem Stahl
  • Exklusives u-förmiges Kanalprofil gleicht Fluchtungsfehler der Anschlussfläche oder infolge von Einbaufehlern au.
  • Größen (mm):
    • 20
    • 25
    • 35
  • Vier Schlittenausführungen verfügbar.
    • A – Standard
    • E – Schmal
    • F – Schmal,, hoch
    • G – Standard, kurze Lochabstände
  • Schiene – Verschraubung von oben
  • Nur als Baugruppe erhältlich. Schlitten werden bei der Montage an die Schienen angepasst
  • Beim Abnehmen von der Schiene können die Kugeln herausfallen
  • Optionen
    • A – Armoloy
    • LDS – Leichtlaufdichtung
    • S – Sonderoption
Zum Seitenanfang