springe zum Inhalt springe zur Navigation

Können Kugelkeilwellen radiale Lasten aufnehmen (Last senkrecht zur Wellenachse)?

Ja. Kugelkeilwellen vertragen zwar radiale Lasten, sind aber in erster Linie dazu vorgesehen, Drehmoment aufzunehmen. Im Katalog werden lediglich die Drehmomentwerte aufgeführt. Für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen sind Ball-Bushing-Linearlager mit 60-Case-Welle oder Profilschiene möglicherweise die bessere Alternative. Für Anwendungen mit Kugelkeilwelle, die sowohl Drehmoment- als auch Radiallasten aufnehmen müssen, übermitteln Sie uns bitte die Anwendungsdaten zur Überprüfung.

zum Seitenanfang