Sonderbearbeitete Wellen von Thomson
Auch wenn Wellen für das ungeübte Auge oberflächlich häufig scheinbar gleich aussehen, wirken sich jedoch die Herstellungsverfahren und -standards erheblich auf die Oberflächenverarbeitung, Rundheit, Geradheit, Einhärttiefe und Härte der Wellen aus. Die Thomson 60 Case-Wellen werden unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards in einer nach ISO 9000:2000 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt und gewährleisten in Kombination mit den Thomson Ball Bushing-Lagern eine optimale Lagerleistung und eine maximale Laufleistung.
Thomson unterbreitet Ihnen Angebote für beliebige Sonderbearbeitungen. Damit wir Ihnen ein passendes Angebot unterbreiten können, bitten wir Sie, uns eine Produktzeichnung im Original oder eine technische Beschreibung zu senden. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gern.
Rufen Sie uns an! 1-540-633-3400