Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Baureihe XC: fortschrittlich, spielfrei, hohe Präzision

Baureihe XC: fortschrittlich, spielfrei, hohe Präzision

Die Spindelmuttern der Baureihe XC von Thomson BSA bieten die fortschrittlichste spielfreie Technologie auf dem Markt. Sie verwenden eine Edelstahlnocke (ActiveCAM®), um eine stabile Spannung zwischen den beiden Mutternhälften zu erzeugen. Durch eine Torsionsfeder wird die Spannung aufrechterhalten, während das Dreh- und Schleppmoment gering bleibt. Das ActiveCAM®-Design gestattet im Verbund mit Polymer-Spindelmuttern eine Montage mit maximaler Steifigkeit. Mit den XC-Spindelmuttern ist jede Bewegung präzise und wiederholbar. Die Präzision dieser spielfreien ACME Spindel für leichte bis mittlere Belastungen reicht an die von Kugelgewindetrieben heran.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

Verfügbarkeit in metrischen Maßen

Modell Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Verfügbarkeit in Zollmaßen

Modell Durchm.
(in)
Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 2.00
XCM1800
XC2500
3/16 X
1/4 X X X X
XC3700 5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X
XC5000 7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
XC6200 5/8 X X X X X X
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X

Nur als Spitzgewinde erhältlich

Modell Durchm. Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.0125 .0208 .0250 .0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm X
1/4 in X X X X X X X

XC Advanced Anti-Backlash – Produkt-Highlights

  • Hochmoderner Spielausgleich der Mutter
  • ActiveCAM® stellt sich bei Verschleiß automatisch nach, damit die Mutter dauerhaft spielfrei arbeitet.  
  • Hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit, minimales Leerlaufdrehmoment
  • Weniger empfindlich gegen Partikelschmutz als Kugelgewindetriebe
  • In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen einsetzbar
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang