Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Auch die beste Führungsmutter kommt nicht ohne hochwertige Spindel aus. Die Spindeln von Thomson BSA bestehen aus Edelstahl 300 und verfügen über eine hochglanzpolierte Oberfläche mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Standardgrößen sind für Durchmesser von 3/16" bis 3" lieferbar. Alle Spindeln werden hochpräzise gerollt und bieten eine Steigungsgenauigkeit von bis zu 0,003 Zoll pro Fuß. Wir verwenden bei den meisten Größen optimierte Gewindeformen, um bei Verwendung mit unseren Polymer-Muttern eine bestmögliche Leistung zu erzielen. Die Spindelenden werden bei den meisten von uns gelieferten Spindeln kundenspezifisch ausgeführt.
Durchm. (mm) |
Steigung (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Durchm. (in) | Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm | .083 | .100 | .125 | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | ||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 1/4 | X | X | ||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X | ||||||||||||
2 | X | |||||||||||||||
2 1/4 | X | |||||||||||||||
2 1/2 | X | |||||||||||||||
2 3/4 | X | |||||||||||||||
3 | X |
BSA Gewindetriebe | 1455 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1463 KB | |
BSA Gewindetriebe | 2659 KB |
Trapezgewindespindeln - metrisch | ![]() |
— | — |
Trapezgewindespindeln - Zoll | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].