Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Baureihe SNAB: spielfrei, Flexibilität beim Design

SNAB Gewindemutter, spielfrei

Die SNAB-Gewindemutter weist die größtmögliche Designflexibilität auf und ermöglicht mit Bohrungsdurchmessern von 1 Zoll Baugruppen ohne Spiel. Oft kopiert, nie erreicht: das extrem einfache Design. Diese Ausführung zeichnet sich durch eine geringere Steifigkeit aus als die Kugelmuttern der XC-Serie, bietet jedoch eine spiellose Führung des im Katalog spezifizierten, vorgespannten Gewichts. Alle SNAB-Gewindemuttern werden mithilfe unseres intern geschmierten Acetal gefertigt, wodurch Sie extrem verschleißbeständig sind.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

Spezifikationen Anti-Spiel-Ausführung SNAB (metrisch):

Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Spezifikationen Anti-Spiel-Ausführung SNAB (Zoll):

Durchm.
(Zoll)
Steigung (Zoll, wenn nicht anders angegeben)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Besondere Produktmerkmale:

  • Spielfrei bis zur im Katalog genannten Vorspannungskraft
  • Höchste Konstruktionsflexibilität für spielfreie Baugruppen bis hinunter zu 1 Zoll Durchmesser
  • Hergestellt aus unserem schmierstoffhaltigen Acetal, das hohe Schmierwirkung und extrem geringen Verschleiß bietet
  • Kinderleicht zu montieren
  • In Umgebungen mit niedrigen Temperaturen einsetzbar
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang