Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
SN-Gewindemuttern

SN Supernut® Gewindemutter

Die echte, originale rote Supernut®. Die SN-Mutter ist seit 25 Jahren eines der meistverkauftesten Produkte von Thomson BSA. In zahlreichen Größen für Spindeln mit Durchmessern von 3/16" bis 1/1" erhältlich. Diese Mutter wird aus einem exklusiven Polymer gefertigt, das einen hervorragenden Wirkungsgrad und maximale Verschleißbeständigkeit bietet. Sie ist für die Verwendung mit Hochleistungs-Leitspindellösungen in kompakter Bauform vorgesehen. Wenn Spielfreiheit benötigt wird, empfehlen wir Ihnen unsere SNAB- und XC-Produkte. Ausführung als Gewindemutter, optional mit Montageflanschen lieferbar.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

SN Thread Mount Specifications (Metric Units):

Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

SN Thread Mount Specifications (Imperial Units):

Durchm.
(in)
Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X
1/4 X X X X
5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X X X
7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
5/8 X X X X X X
3/4 X X X X X X X
1 X X X X X X
1 1/4 X X
1 1/2 X X X X

SN-Gewindemuttern – Produkt-Highlights

  • Bewährter Klassiker
  • Weniger als 0,010 Zoll Spiel
  • Ideal für Hochleistungs-Leitspindellösungen in kompakter Bauform
  • Hervorragender Wirkungsgrad und maximale Verschleißbeständigkeit
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang