Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Baureihe MTS mit einfach zu montierender Flanschmutter

MTS Supernut® Flanschmutter

In vielen Anwendungen wird eine spielfreie Lösung nicht benötigt. Für diese bietet Thomson BSA die MTS Supernut®. Die MTS verbindet ein einfaches Design mit hohem Wirkungsgrad durch die integrierte Flanschbefestigung an der Mutter. Das exklusiv von uns hergestellte Acetal sorgt für ausgezeichnete Schmierfähigkeit, leichtgängige Bewegung, Dimensionsstabilität und minimalen Verschleiß. In zahlreichen Größen für Spindeln von 3/16" bis 3/4" erhältlich. Eine reibungsarme und kostengünstige Lösung. Akkurate Positionierung auf 0,003 Zoll pro Fuß mit Thomson BSA-Gewindespindeln.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

MTS Flange Mount Specifications (Metric Units):

Durchm.
(mm)
Steigung (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

MTS Flange Mount Specifications (Imperial Units):

Durchm.
(in)
Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X
1/4 X X X X
5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X X X
7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
5/8 X X X X X X
3/4 X X X X X X X

MTS-Flanschmutter – Produkt-Highlights

  • Größen von 3/16" bis 3/4"
  • Weniger als 0,010 Zoll Spiel
  • Akkurate Positionierung auf 0,003 Zoll pro Fuß mit Thomson BSA-Leitspindeln
  • Kostengünstig
  • Reibungsarm
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang