Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
In vielen Anwendungen wird eine spielfreie Lösung nicht benötigt. Für diese bietet Thomson BSA die MTS Supernut®. Die MTS verbindet ein einfaches Design mit hohem Wirkungsgrad durch die integrierte Flanschbefestigung an der Mutter. Das exklusiv von uns hergestellte Acetal sorgt für ausgezeichnete Schmierfähigkeit, leichtgängige Bewegung, Dimensionsstabilität und minimalen Verschleiß. In zahlreichen Größen für Spindeln von 3/16" bis 3/4" erhältlich. Eine reibungsarme und kostengünstige Lösung. Akkurate Positionierung auf 0,003 Zoll pro Fuß mit Thomson BSA-Leitspindeln.
Durchm. (mm) |
Steigung (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
Durchm. (in) | Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm | .083 | .100 | .125 | 4 mm | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Gewindetriebe | 1455 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1463 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2659 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1527 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1524 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1626 KB |
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | ![]() |
— | — |
TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | ![]() |
— | — |
Trapezgewindemuttern - metrisch | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].