BN-Bronzemuttern
Wenn Kunststoffmuttern nicht verwendet werden können, bietet Thomson BSA Standard-Bronzemuttern. Bronzemuttern besitzen eine deutlich höhere Tragfähigkeit als Kunststoffmuttern, sodass sie sich perfekt für Anwendungen mit hohen Belastungen eignen.Thomson BSA verwendet Lagerbronze der Güte SAE 660, das eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und hohe Verschleißbeständigkeit sowie eine erhöhte Beständigkeit gegen Schläge und Stoßbelastungen bietet. Bei Bedarf kann kundenspezifische Bronze verwendet werden. Verwenden Sie im Hinblick auf eine optimale Leistung stets unser TriGEL-600SM-Schmiermittel, um die Reibung zu verringern und den störungsfreien Betrieb Ihres Systems sicherzustellen.