Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Baureihe AFT: fortschrittlich, spielfrei, für geringe Belastungen

Baureihe AFT: fortschrittlich, spielfrei, für geringe Belastungen

Die kostengünstige AFT Advanced Anti-Backlash-Mutter bietet eine ausgezeichnete Leistung bis zu 4,5 kg. Für ACME-Spindeln von 3/8" bis 7/16", auch metrische Ausführungen sind erhältlich. Diese Flanschmutter eignet sich ideal für OEM-Anwendungen. Sie sorgt für absolute Spielfreiheit und gewährleistet dennoch ein geringes Leerlauf-Drehmoment und leichtgängige Bewegungen. Der Anti-Backlash-Mechanismus gleicht Verschleiß zwischen der Gewindespindel und Gewindemutter automatisch aus. Der integrierte Tri-Flansch ermöglicht eine einfache Montage an der Anwendung.

Überblick

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!
  • Linear MOTIONEERING® Auswahltool für Kugelgewindetriebe und Leitspindeln >

AFT Advanced Specifications (Metric Units):

Steigung (mm.)
2 3 5 6 10 20 35
Durchm.
(mm)
10 X X X X X X X

AFT Advanced Specifications (Imperial Units):

Steigung (in.)
0.063 0.083 0.100 0.125 0.167 0.200 0.250 0.375 0.500 1.000 1.200
Durchm.
(in.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

AFT Advanced Anti-Backlash – Produkt-Highlights

  • Geringe Kosten
  • Ideal für OEM-Anwendungen
  • Bietet leichtgängige Bewegung und geringes Schleppmoment für axiale Lasten von bis zu 4,5 kg
  • AFT Anti-Backlash-Ring gleicht Verschleiß für die gesamte Lebensdauer der Mutter automatisch aus
CAD Modelle
2D/3D CAD Drawings
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN
TRAPEZGEWINDEMUTTERN
Zum Seitenanfang