Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager

Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager

Die FluoroNyliner Bushing-Lager von Thomson sind aus modernsten Polymer-Komponenten gefertigt. Die FluoroNyliner-Linearführungen sind praktisch gegen Umwelteinflüsse wie korrosive Bedingungen und magnetische Interferenzen immun.Die Verschmutzungsbeständigkeit der FluoroNyliner-Linearführungen entspricht den FDA-Spezifikationen und ermöglichen den Einsatz bei Temperaturen von -270 °C bis 270 °C.

Die durchgehend unterstützte 1Vx FluoroNyliner-Linearführung ist in drei Versionen erhältlich:

1VA, durchgehend unterstützt (zwei einzelne oder ein Doppellagerblock)
1VB, doppelt durchgehend unterstützt (vier einzelne oder zwei Doppellagerblöcke)
1VC, doppelt durchgehend unterstützt (mit Kopfplatte, vier einzelne oder zwei Doppellagerblöcke)

Überblick

1Vx – Produkt-Highlights

  • Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.
  • Überragende Funktionalität in Anwendungen mit Linear- und Drehbewegungen
  • Einsatz als Lösung zum Tragen von Lasten, für den Transport und zur Führung
  • Nur eine Teilenummer zur Spezifikation der gesamten Linearführung erforderlich
1VA, einzeln durchgehend unterstützt

Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager 1VA

  • 2 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Lagerblöcke (offene Ausführung) oder
  • 1 x selbstjustierender FluoroNyliner Bushing-Doppellagerblock (offene Ausführung)
  • 1 x Stützschienen-Baugruppe für 60 Case LinearRace-Wellen aus Edelstahl
1VB, doppelt durchgehend unterstützt

Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager 1VB

  • 4 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Lagerblöcke (offene Ausführung) oder
  • 2 x selbstjustierende FluoroNyliner Bushing-Lagerblöcke (offene Ausführung)
  • 2 x Stützschienen-Baugruppen für 60 Case LinearRace-Wellen aus Edelstahl
1VC, doppelt durchgehend unterstützt mit Kopfplatte

Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager 1VC
  • 4 x selbstjustierende FluoroNyliner-Polymerlinearführungen (offene Ausführung) oder
  • 2 x selbstjustierender FluoroNyliner-Doppellagerblöcke (offene Ausführung)
  • 2 x Stützschienen-Baugruppen für 60 Case LinearRace-Wellen aus Edelstahl
  • 1 x Montagekopfplatte mit Befestigungsbohrungen für Werkstück und Kugelgewindespindel-Baugruppe
Produktfinder

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen
1VA RoundRail Guide Systems 2D/3D Interactive Models
Zum Seitenanfang