springe zum Inhalt springe zur Navigation
Federdruckbetätigte Hochleistungsbremsen der SB-Serie

Federdruckbetätigte Hochleistungsbremsen der SB-Serie

Unsere SB-Serie ist als Servobremse mit Keilen mit geringem Spiel für Hochleistungsanwendungen ausgelegt. Die Keilantriebskonstruktion hält den hohen Stoßbeanspruchungen stand, die in typischen Servosystemen entstehen. Die Gehäusebaugruppen der Klasse H mit langlebigen Bremsbelägen (asbestfrei) und TFE-beschichteten Gewinden eignen sich für den Betrieb bei hohen Temperaturen. Die rotierenden Komponenten mit niedrigem Trägheitsmoment ermöglichen eine hohe Beschleunigung.

Überblick

SB-Serie Spezifikationen:

Baugröße 15 17 19 23 26 28 30 40 50 60 70
Gehäuseaußendurchmesser:
mm (in)
38.1
(1.5)
45.5
(1.8)
50.8
(2)
60
(2.4)
72.9
(2.9)
77
(3)
85.1
(3.4)
108
(4.3)
127
(5)
163
(6.4)
184
(7.3)
Statisches Moment:
Nm (lb-in)
0.56
(5)
1.13
(10)
2.03
(18)
4.0
(35)
4.5
(40)
9.0
(80)
15.8
(140)
22.6
(200)
39.5
(350)
67.8
(600)
136
(1200)
Spulenspannung:
VDC
24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Widerstand:
Ohm
96/
1350
64/
908
54/
765
46.5/
700
33/
506
36/
440
29/
374
20/
290
19/
291
15/
255
12/
180
Max. Leistung:
Watt
7.0 10.0 12.0 13.0 19.0 20.0 24.0 31.0 32.0 51/43 53.0
Anker
Eingriff: ms
20.0 20.0 35.0 70.0 80.0 50.0 70.0 85.0 160.0 150.0 140.0
Anker
Freigabe :
ms
10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 40.0 45.0 45.0 110.0 200.0 250.0
Gewicht:
kg (lb)
0.1
(0.3)
0.3
(0.7)
0.3
(0.7)
0.5
(1.1)
0.5
(1.2)
0.8
(1.8)
1.3
(2.8)
2.2
(4.9)
3.0
(6.5)
6.6
(14.5)
9.2
(20.2)

SB-Serie – Produkt-Highlights

  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Nabenbohrung in Zoll- oder metrischem Maß
  • Langlebige Bremsbeläge (asbestfrei)
  • Isolationsschutz Klasse H (180 °C)
  • Kundenspezifische Spulenspannungen
  • Rotierende Komponenten mit niedrigem Trägheitsmoment
  • Korrosionsschutzbeschichtung
  • Lange oder kurze Nabenlängen

Anwendungen für die SB-Serie

  • Robotertechnik
  • Medizinische Geräte
  • Aktuatoren
  • Motorbremsen
  • Postverteileranlagen
  • Verpackung

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

CAD Modelle

  • Konfigurierbare 2D/3D Partstream Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D Solidcomponents Modelle
  • Konfigurierbare 2D/3D PartServer Modelle
  • Statische 2D/3D Modell-Dateien herunterladen

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
zum Seitenanfang