springe zum Inhalt springe zur Navigation
Federdruckbetätigte Ruhestrombremsen der PMB-Serie

Federdruckbetätigte Ruhestrombremsen der PMB-Serie

Die PMB-Serie von federdruckbetätigten Ruhestrom-DC-Bremsen bietet eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Eine einfache Keilnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert und umfasst eine Anti-Rüttel-Funktion, die für einen geräuscharmen Betrieb sorgt. Die Serie bietet ein überragendes Drehmoment-Größen-Verhältnis und eine hervorragende Wärmeableitung. Ein Einstellring ermöglicht die Anpassung des Drehmoments an die jeweilige Anwendung. Diese Bremsen lassen sich mit den mitgelieferten Befestigungsteilen einfach an den Motor oder Rahmen montieren. Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.

Überblick

Spezifikationen:

Baugröße 30 40 50 60 65 75 85 100 120
Gehäuseaußendurchmesser
mm (in)
84
(3.3)
102
(4)
127
(5)
147
(5.8)
162
(6.4)
188
(7.4)
215
(8.5)
254
(10)
302
(11.9)
Statisches Moment
Nm (lb-in)
5
(45)
8
(70)
16
(142)
32
(283)
60
(530)
80
(708)
170
(1505)
300
(2655)
480
(4250)
Spulenspannung
VDC
24/90
190
24/90
190
24/90
190
24/90
190
24/90
190
24/90
190
24/90
190
24/90
190
24/90
190
Widerstand
Ohm
30.4
405
1805
24.5
324
1444
19.8
270
1203
15.2
202.3
903
14.7
162
722
10.6
124.6
555
7.8
95.3
425
5.2
73.6
328
5.2
73.6
328
Max Power
watts
20 25 30 40 50 65 85 110 110
Anker
Eingriff ms
15 20 20 20 20 190 300 350 500
Anker
Freigabe
ms
55 60 90 120 210 230 260 550 650
Gewicht
kg (lb)
1.36
(3)
1.8
(4)
3.4
(7.5)
4.8
(11)
7.3
(16)
12
(27)
18
(40)
25
(55)
41
(90)

PMB-Serie – Produkt-Highlights

  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Nabenbohrung in Zoll- oder metrischem Maß
  • UL-Isolation Klasse F (155 °C)
  • UL-Recognized-Komponente
  • Nur poliert
  • Optionaler manueller Freigabehebel
  • Optionale Staubschutzabdeckung

Anwendungen für die PMB-Serie

  • Fertigungsautomation
  • Halbleiter
  • Verteidigung/Luftfahrt
  • Medizinische Geräte
  • Aufzüge
  • Gabelstapler
  • Gabelhubwagen
  • Elektrofahrzeuge
  • Elektrische Winden
  • Construction equipment
  • Winches & Cranes
  • Electric motor brakes
  • Conveyors
  • Robotics
  • Floor sweepers
  • Scissor lifts
  • Automated material handling equipment

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang