springe zum Inhalt springe zur Navigation
Federdruckbetätigte Ruhestrombremsen der MBRP-Serie in metrischen Maßen

Federdruckbetätigte Ruhestrombremsen der MBRP-Serie in metrischen Maßen

Die MBRP-Serie von federdruckbetätigten Ruhestrom-DC-Bremsen bietet eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Eine einfache Vierkantantriebnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert und umfasst eine Anti-Rüttel-Funktion, die für einen geräuscharmen Betrieb sorgt. Die Serie bietet ein überragendes Drehmoment-Größen-Verhältnis und wird mit Reibmaterialien auf der Rotorbaugruppe gefertigt, um die Bremsleistung und die Lebensdauer zu maximieren. Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.

Überblick

Spezifikationen:

Baugröße 15 19 22 26 30
Gehäuseaußendurchmesser, mm (in) 37 (1.5) 47 (1.85) 56 (2.2) 65 (2.6) 75 (2.95)
Statisches Moment, Nm (lb-in) 0.24 (2.1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
Spulenspannung, VDC 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
Widerstand, Ohm 28.8/115
/1622
21.8/87.3
/1228
16/64/988 12.5/50.1
/810
11.1/44.3
/623
Max. Leistung, Watt 5 6.6 8.2 11.5 13
Anker
Eingriff/Freigabe, ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Gewicht, kg (lb) 0.2 (0.44) 0.3 (0.66) 0.4 (0.88) 0.6 (1.32) 0.8 (1.76)

MBRP-Serie – Produkt-Highlights

  • RoHS-konform
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Nur metrische Nabenbohrungen
  • UL-Isolation Klasse F (155 °C)
  • Nur poliert
  • Optionaler manueller Freigabehebel

Anwendungen für die MBRP-Serie

  • Elektromobile
  • Fertigungsautomation
  • Halbleiter
  • Verteidigung/Luftfahrt
  • Medizinische Geräte
  • Elektrische Winden
  • Robotertechnik
  • Automatisierte Anlagen für die Fördertechnik

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang