springe zum Inhalt springe zur Navigation
TFD Serie, Torque Feedback Device

TFD Serie, Torque Feedback Device

Das neue Drehmomentregelungssystem (TFD) bietet ein variables Drehmoment relativ zu einem DC-Eingang für Lenk- und andere elektronisch betätigte Anwendungen. Diese innovative Konstruktion bietet mit modernsten Reibmaterialien und einem zum Patent angemeldeten elektromagnetischen Antriebssystem eine kostengünstige, hochqualitative Bedienerschnittstelle. In das TFD sind zwei redundante Sensoren für eine Ausfallsichere Wellenrückführung integriert. Durch mehrere serienmäßige Produktkonfigurationen mit Drehmomenten von 2,5 bis 20 Nm und das modulare Design lässt sich das Drehmomentregelungssystem einfach an spezifische Anforderungen anpassen.

Überblick

TFD-Serie – Produkt-Highlights

  • Das integrierte Design kombiniert eine taktile und eine positions-/geschwindigkeitsabhängige Rückführung mit einer Lenkradschnittstelle in einer einzelnen mechanischen Baugruppe.
  • Die kompakte Auslegung bietet hohe Drehmomentdichten und einen energieeffizienten Betrieb.
  • Kontinuierlich variables Drehmoment für eine hochqualitative, intuitive Bedienerschnittstelle.
  • Redundante Sensoren bieten hohe Sicherheit und ermöglichen die Wartung vor Ort.
  • Das modulare Design ermöglicht die einfache Skalierung des Produkts für spezifische Anforderungen.
  • Wiederholbarer Betrieb über ein breites Spektrum von Betriebsbedingungen und die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg.
  • Die Baugruppe sowie alle Komponenten erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EU (RoHS).
  • Ausgelegt zur Verwendung in EN 1175- und IEC 61508-konformen Systemen.

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang