springe zum Inhalt springe zur Navigation
MCS/MBF-Kupplungen und -bremsen mit metrischen Maßen

MCS/MBF-Kupplungen und -bremsen mit metrischen Maßen

Unsere neue metrische Produktreihe von Kupplungen und Bremsen ist für den Einsatz in rein metrischen Anwendungen (größenbezogen) vorgesehen. Die MCS- und die MBF-Serie bieten eine breite Auswahl an metrischen Bohrungen und Passfedern. Die Form, Größe und Funktion entsprechen gängigen, weltweit erhältlichen metrischen Produkten und ermöglichen in den meisten Fällen einen direkten Ersatz. Die MCS- und die MBF-Serie zeichnen sich durch eine überragende Leistung zu einem Bruchteil des Preises von vergleichbaren Produkten des Wettbewerbs aus. Diese Einheiten sind für geringe, mittlere und hohe Stückzahlen verfügbar. 

Überblick

MCS/MBF-Serie – Produkt-Highlights

  • Drehmoment: 5.5 bis 350 Nm (49 bis 3,097 lb-in)
  • Durchmesser: 63 bis 264 mm (2.48 bis 10.39 in)
  • Spielfreie Auslegung
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfacher Einbau
  • Energieeffizient
  • Kostengünstig
  • In serienmäßigen und kundenspezifischen Ausführungen erhältlich

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang