springe zum Inhalt springe zur Navigation
Federdruckbetätigte LBRP-Ruhestrom-Sicherheitsbremsen

Federdruckbetätigte LBRP-Ruhestrom-Sicherheitsbremsen

Federdruckbetätigte elektromagnetische Ruhestrombremsen stellen ein effizientes Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last bei fehlender Stromversorgung dar. Unsere für die Rollstuhl- und Behindertenfahrzeugindustrie maßgefertigten Bremsen der LBRP-Serie verfügen über optionale manuelle Freigabehebel und sind zum Teil mit Mikroschaltern erhältlich. (Um anzugeben, ob die Bremse gelöst oder betätigt ist.) Unsere federdruckbetätigten Ruhestrombremsen der LBRP-Serie können als Anhaltebremsen (Notbremsung) oder Haltebremse (Parken) verwendet werden. Diese Bremsen werden kostengünstig im Ausland gefertigt, damit wir Ihnen die branchenweit günstigsten Preise bieten können. 

Überblick

LBRP-Serie – Produkt-Highlights

  • Statisches Moment: 1 bis 13 Nm (8.85 bis 115 lb-in)
  • Durchmesser: 42 bis 100 mm (1.65 bis 3.938 in)
  • Bohrungsmaß (Wellendurchm.): 6 bis 12 mm (0.236 bis 0.472 in)
  • Die Baugruppe sowie alle Komponenten erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).
  • Korrosionsschutz durch beschichtete Stahloberflächen
  • Robust, verschleißarme Reibmaterialien
  • Anti-Rüttel-Funktion
  • Drehzahlen bis 3600 U/min

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang