springe zum Inhalt springe zur Navigation
Kundenspezifische Baugruppen & Unterbaugruppen

Kundenspezifische Baugruppen & Unterbaugruppen

Leistungsstarke kundenspezifische Bremsen- und Kupplungsbaugruppen sind eine der Spezialitäten von Thomson. Die in diesem Katalog gezeigten Produkte können auch für anspruchsvollste Anwendungen spezifisch angepasst werden. Fest an der Kupplung montierte kundenspezifische Getriebe, Riemenscheiben und Ritzel können mit speziellen Wellengrößen, Spulenspannungen und Steckverbinder-Baugruppen sowie allen möglichen Konstruktionen kombiniert werden. Wir fertigen komplette Baugruppen und Unterbaugruppen für zahlreiche Kunden. Wir unterstützen Sie dabei, die Kosten für Ihr Produkt zu reduzieren, indem wir Ihnen auch für die komplexesten Kupplungs- und Bremsanwendungen eine wirtschaftlichere Lösung liefern. 

Überblick

Kundenspezifische Baugruppen – Produkt-Highlights

  • Drehmoment: 6.0 lb-in bis 1200 lb-in (0.04 bis 135 Nm)
  • Durchmesser: 0.6 bis 7.25 in (15.2 bis 184.2 mm)
  • Effizientes Mittel zur Steuerung von Lastzyklen
  • Schnelles Ansprechen, Wiederholgenauigkeit
  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Einfacher Einbau
  • Kostengünstig
  • Energieeffizient

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang