springe zum Inhalt springe zur Navigation
Elektromagnetische Arbeitsstrombremsen der BF-Serie

Elektromagnetische Arbeitsstrombremsen der BF-Serie

Elektromagnetische Arbeitsstrombremsen stellen ein effizientes, schaltbares Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last dar. Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe ist an der Welle befestigt. Bei Erregung der Spule greift der Anker in die Reibungsfläche der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet) und stoppt bzw. hält die Last.

Überblick

Spezifikationen:

Baugröße 11 15 17 22 26
Gehäuseaußendurchmesser, mm (in) 31.8 (1.25) 38.9 (1.53) 45.2 (1.78) 57.4 (2.26) 66.8 (2.63)
Statisches Moment, Nm (lb-in) 0.56 (5) 1.13 (10) 1.69 (15) 4.52 (40) 9.04 (80)
Spulenspannung, VDC 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Widerstand, Ohm 128/1800 130/1800 108/1518 75/1048 66/937
Max. Leistung, Watt 5.0 5.0 6.0 8.5 9.5
Anker
Eingriff/Freigabe, ms
5/18 8/22 10/27 12/32 15/35
Gewicht, kg (lb) 0.1 (0.2) 0.2 (0.4) 0.3 (0.5) 0.4 (0.9) 0.5 (1.2)

BF-Serie – Produkt-Highlights

  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Nabenbohrung in Zoll- oder metrischem Maß
  • UL-Isolation Klasse B (130 °C)
  • Unpoliert oder poliert
  • Kundenspezifische Spulenspannungen
  • Spielfreie Positionierung
  • Korrosionsschutzbeschichtung

Anwendungen für die BF-Serie

  • Robotertechnik
  • Medizinische Geräte
  • Aktuatoren
  • Motorbremsen
  • Postverteileranlagen
  • Verpackung

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang