springe zum Inhalt springe zur Navigation
Elektromagnetische Ruhestrombremsen der BRP-Serie

Elektromagnetische Ruhestrombremsen der BRP-Serie

Unsere BRP-Bremsen verwenden kostengünstige Sechskantnaben und können mit der Oberseite nach oben oder nach unten montiert werden. Diese Bremsen sind in der Regel kostengünstiger als andere Produktreihen und bieten einen Isolationsschutz der Klasse B. Federdruckbetätigte elektromagnetische Ruhestrombremsen stellen ein effizientes Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last bei fehlender Stromversorgung dar. Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe ist an der Welle befestigt. Bei fehlender Stromversorgung greifen die fixierten und rotierenden Bauteile ineinander und stoppen bzw. halten die Last. Bei Erregung der Spule lösen sich die rotierenden Bauteile und erlauben eine freie Drehung der Welle.

Überblick

Spezifikationen:

Baugröße 15 17 19 23 26 28 30 40 50 60 70
Gehäuseaußendurchmesser
mm (in)
38
(1.5)
46
(1.8)
51
(2)
60
(2.4)
73
(2.9)
77
(3.0)
85
(3.4)
108
(4.3)
127
(5)
163
(6.4)
184
(7.3)
Statisches Moment
Nm (lb-in)
0.34
(3)
0.9
(8)
1.5
(13)
3.4
(30)
4
(35)
6.8
(60)
9
(80)
22.6
(200)
33.9
(300)
57.6
(510)
113
(1000)
Spulenspannung
VDC
24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Widerstand
Ohm
96/
1350
64/
908
54/
765
46.5/
700
33/
506
36/
440
29/
374
20/
290
19/
291
15/
255
12/
180
Max. Leistung
Watt
7.0 10.0 12.0 13.0 19.0 20.0 23.0 31.0 32.0 51/43 52.0
Anker
Eingriff ms
30 30 35 70 80 50 70 85 160 150 140
Anker
Freigabe
ms
10 10 10 20 20 40 45 45 110 200 250
Gewicht
kg (lb)
0.1
(0.3)
0.3
(0.7)
0.3
(0.7)
0.5
(1.1)
0.5
(1.2)
0.8
(1.8)
1.3
(2.8)
2.2
(4.9)
3.0
(6.5)
6.6
(14.5)
9.2
(20.2)

BRP-Serie – Produkt-Highlights

  • Statischer oder dynamischer Eingriff
  • Nabenbohrung in Zoll- oder metrischem Maß
  • UL-Isolation Klasse B (130 °C)
  • Nur unpoliert
  • Kundenspezifische Spulenspannungen
  • Korrosionsschutzbeschichtung
  • Lange oder kurze Nabenlängen

Anwendungen für die BRP-Serie

  • Robotertechnik
  • Medizinische Geräte
  • Aktuatoren
  • Motorbremsen
  • Postverteileranlagen
  • Verpackung
zum Seitenanfang